Perfiles estructurales de aluminio de item para sus tareas

Perfiles serie 5: Perfiles compactos y ligeros
Gracias a su bajo peso y su compacidad, los perfiles de la serie 5 de item son ideales para construcciones elegantes, pero estables. Por ejemplo, los perfiles de la serie 5 con secciones transversales planas se utilizan como perfiles de transporte en sistemas lineales. Los perfiles de esta serie son también perfectos para construir bastidores livianos y pueden admitir una carga por tracción máxima de 500 N en la ranura con pernos M5.

Perfiles serie 6: Perfiles de peso optimizado
Los perfiles de la serie 6 son idóneos para mesas, estructuras y bastidores fuertes y de peso optimizado. Su diseño es estilizado y utilizan los recursos con moderación, mientras que las variantes con ranuras cerradas crean un aspecto armonioso. La fuerza de extracción máxima en la ranura es de 1 750 N con pernos M6.

Perfiles serie 8: El estándar para ingenieros
Los perfiles de la serie 8 de item son los originales del sistema modular de construcción en aluminio. Ofrecen la más amplia gama de variantes y son robustos elementos polifacéticos que pueden soportar cargas por tracción de hasta 5 000 N y pernos M8.

Perfiles serie 10: Máxima capacidad de carga para aplicaciones exigentes
Los perfiles de la serie 10 se utilizan para trabajar con cargas pesadas, pero con espacio limitado. Los flancos del perfil de alta resistencia admiten una carga por tracción de hasta 7 000 N con pernos M10. Estos perfiles de valor añadido también resisten a las pérdidas por tensión previa. Los perfiles ligeros 10e convienen para áreas mecánicas que impliquen cargas pequeñas.

Perfiles serie 12: Nuestros perfiles más resistentes
La serie más resistente del sistema modular de construcción MB es la serie 12. Las ranuras admiten fuerzas de extracción de hasta 10 000 N por conexión atornillada. Los sólidos perfiles resultan perfectos para construir bastidores de alta resistencia y bases para máquinas. La serie 12 también puede soportar accesorios pesados.

¿Aplicaciones especiales? ¡Confíe en los perfiles angulares y planos de item!
Los perfiles especiales sin ranuras se utilizan como protección en los extremos o manetas. Los burletes y los perfiles angulares están disponibles en diversos tamaños para todo tipo de construcciones especiales. Se atornillan a los elementos del panel.